Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

(Merry) Pinza per crimpare heavy duty

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2070-225

Codice componente
2070-225
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications

35.77 €

5 giorni 360It is a little sharp due to the application of the eccentric lever principle. Pressure can be easily applied at 1.25-3.5 sq. Nuts can be grasped using the plier part.With Mold Cover

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 236
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 4 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 5
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.6X3 core JAN Code 4953881031709 Fall-prevention strap attachment hole Available
Main body: option Main Body Trusco Code 439-9358

Si trova sulla pagina di (Merry) Pinza per crimpare heavy duty, il codice articolo è il seguente: 2070-225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2070-225.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico