(Merry) "Tronchesino heavy duty con crimpatrice a tagliente affilato" (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

207S-225

Codice componente
207S-225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.56 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 230
Con o senza molla N/A Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) 3 Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 4
Codice JAN 4953881160805 Foro per attacco cinghia anticaduta Available Corpo principale: opzione Main Body
Codice Trusco 439-9366 Massa(g) 345 Caratteristiche It has a crimp function (up to 3.5 sq). It is ideal for disconnecting soft iron wires, copper wires, VA wires and Insulok, as well as electric facility work. The blade is sharply polished, allowing the cut end to be almost perfectly straight. It adopts the eccentric lever principle to allow light and sharp cutting.
Specifiche Sharp blade Specifica 2 With Molded Cover

Si trova sulla pagina di (Merry) "Tronchesino heavy duty con crimpatrice a tagliente affilato", il codice articolo è il seguente: 207S-225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 207S-225.

Supporto tecnico