Pinza a becchi lunghi

Pinza a becchi lunghi
  • Sconto volumi elevati
An improved model of long-nose pliers. The tip is long, making it ideal for deep work. Includes a pliers function.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBLRP170

Codice componente
TBLRP170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.99 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 172
With or without Spring Disponibile Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Main body: option Main Body JAN Code 4989999243956 Trusco Code 437-8181
Mass(g) 110 Features Improved longnose pliers. The tip is long, making it ideal for deep work. Can also function as pliers. Specifications With tip knurling

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi, il codice articolo è il seguente: TBLRP170.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBLRP170.

Supporto tecnico