Chiave per diametro interno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IPW-10
IPW-15
IPW-20
IPW-25
IPW-1520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Opposite Side
(mm)
Nominal Dimensions of Applicable Tube JAN Code Trusco Code Mass
(g)

59.34 €

1 6 giorni 731310A4989065109629322-278170

36.74 €

1 6 giorni 941715A4989065109193297-2565115

49.19 €

1 6 giorni 1072120A4989065109209297-2573290

63.37 €

1 6 giorni 1072725A4989065109285298-4491460

88.02 €

1 6 giorni 1062115A.25A4989065112469440-2154220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Utensile dedicato Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico