• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tube Remover Ebo

Tube Remover Ebo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRE-2X3.2
TRE-4X6
TRE-6X8
TRE-8X10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Color Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features

21.68 €

4 giorni 180.0Green2X3.24575100014142381-476932Easy to use tool to remove tubes. Color identifies the size. Color anodized stainless steel provides excellent rust prevention.

23.21 €

4 giorni 180.0Red Type4X6.04575100014159381-477739Easy to use tool to remove tubes. Color identifies the size. Color anodized stainless steel provides excellent rust prevention.

23.71 €

Disponibile 4 giorni 181.5Blue Type6X8.04575100014166381-478548Easy to use tool to remove tubes. Color identifies the size. Color anodized stainless steel provides excellent rust prevention.

24.18 €

Disponibile 4 giorni 184.0Yellows8X10.04575100014173381-479359Easy to use tool to remove tubes. Color identifies the size. Color anodized stainless steel provides excellent rust prevention.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Thickness(mm) 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico