Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HR-2448
Product Category | Rivettatrice | Overall Length(mm) | 270 | Weight(g) | 560 |
---|---|---|---|---|---|
Operating jaw | JS (Small) | JAN Code | 4989999081008 | Trusco Code | 217-0981 |
Accessory | Long Nose Piece: 6 x 10 mm (Applicable Rivet Diameter 3.2 mm, 4 mm) | Features | The flagship hand riveter, featuring outstanding durability and ease-of-use. Attach the included long-nose pliers to enable riveting even in narrow grooves. |
Si trova sulla pagina di Rivettatrice manuale, il codice articolo è il seguente: HR-2448.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HR-2448.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali