Codice articolo del costruttore: THP-HP
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 197.43 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THP-HP
Material | Main Body: Zinc Alloy Die-Cast | Size | 400×180×90mm | Applicable Eyelets | THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989999238310 | Trusco Code | 328-9800 | Mass(g) | 3500 |
Features | Ideal for attaching multiple eyelets. Supports 7 sizes by using optional self-piercing die. Capable of implanting aluminum and brass eyelets. For attaching eyelets on belts, curtains, vinyl sheets, etc. For the repair and reinforcement of bag holes. | Specifications | Puncture with a belt punch or the like before caulking | Application | For making eyelets in belts, curtains, and blue plastic sheets, etc. For repairing and reinforcing holes in bags. |
Si trova sulla pagina di Pressa manuale (per alluminio / ottone) , il codice articolo è il seguente: THP-HP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THP-HP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali