Adattatore tipo Super Mini L per avvitatore elettrico

Adattatore tipo Super Mini L per avvitatore elettrico
  • Sconto volumi elevati
With an ultra-short head width of 58 mm (when mounting ⊕2 x 35 mm tool bit), it is lightweight and compactly small. Supports 18 V impacts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AKL-560

Codice componente
AKL-560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.06 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Adapter shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 122
Single Product Set Product Set Product Tip size / Phillips (+) N. 2 Bit Quantity 1
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function Available Insertion Angle(mm) 6.35
JAN Code 4962485273194 Trusco Code 436-0991 Set content and accessories L type adapter / fixed handle (bit storable) / (+) 2X35 (dedicated bit) / (+) 2X45 (double headed bit)
Adapter Body Material Zinc Alloy Die-Cast, TPE, PA, Chromium-Molybdenum Vanadium Steel Material of Handle PP、TPE Mass(g) 155/set

Si trova sulla pagina di Adattatore tipo Super Mini L per avvitatore elettrico, il codice articolo è il seguente: AKL-560.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AKL-560.

Supporto tecnico