Punta "Torx® HF"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
060360
060362
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade tip size JAN Code Trusco Code

27.98 €

3 Disponibile 6 giorni T104013288155573437-5441

27.98 €

3 Disponibile 6 giorni T204013288155597434-7684

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Tipo Torx (A sei lobi) Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 89
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Details Type Long Type Mass(g) 24.5 Features Wera's exclusive "Torx®HF" is designed to fit to the original form of Torx®. Enhanced torque transmission prevents coming out.

Supporto tecnico