Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta Torx® testa a sfera _89 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
059700
059701
059702
059703
059704
059705
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade tip size JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features

16.50 €

Stesso giorno

Stock

T104013288155979437-530124.5The tip is a ballpoint type Torx® bit. It is possible to turn the screw even at a slight angle.

13.76 €

5 giorni T154013288155986437-531924.5The tip is a ballpoint type Torx® bit. It is possible to turn the screw even at a slight angle.

13.76 €

5 giorni T204013288155993437-532724.5The tip is a ballpoint type Torx® bit. It is possible to turn the screw even at a slight angle.

13.76 €

5 giorni T254013288156006437-533524.5The tip is a ballpoint type Torx® bit. It is possible to turn the screw even at a slight angle.

13.76 €

8 giorni T304013288156013437-534324.5The tip is a ballpoint type Torx® bit. It is possible to turn the screw even at a slight angle.

13.76 €

8 giorni T404013288156020437-535124.5The tip is a ballpoint type Torx® bit. It is possible to turn the screw even at a slight angle.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Tipo a sfera Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 89
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico