Punta Torx®, uso HIOS (diametro gambo 5 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

135423

Codice componente
135423
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.60 €

3 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Tipo Torx (A sei lobi) Shank diameter(mm) 5 Overall Length(mm) 60
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Blade tip size T8 JAN Code 4013288113115 Trusco Code 437-5602
Mass(g) 6.8 Features Dedicated bit for Torx® screws. Best for assembling electronic components etc. Application Applicable Manufacturers: HIOS etc.

Si trova sulla pagina di Punta Torx®, uso HIOS (diametro gambo 5 mm), il codice articolo è il seguente: 135423.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 135423.

Supporto tecnico