Punta Torx®, uso Nitto-Kohki (diametro gambo 4 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

332609

Codice componente
332609
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

55.07 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Tipo Torx (A sei lobi) Shank diameter(mm) 4 Overall Length(mm) 70
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Blade tip size T8 JAN Code 4013288035714 Trusco Code 437-1780
Mass(g) 5.4 Features Dedicated bit for Torx® screws. Best for assembling electronic components etc. Application Applicable Manufacturers: Nitto-Kohki (DELVO).

Si trova sulla pagina di Punta Torx®, uso Nitto-Kohki (diametro gambo 4 mm), il codice articolo è il seguente: 332609.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 332609.

Supporto tecnico