• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta Torx Plus®, uso Nitto-Kohki (diametro gambo 4 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
135230
135231
135232
135233
135234
135235
326310
332606
332612
344900
345019
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Blade tip size JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application

46.93 €

4 giorni 44TP14013288112668437-15002.3Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: Nitto-Kohki (DELVO).

46.93 €

4 giorni 44TP24013288112675437-15182.3Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: Nitto-Kohki (DELVO).

46.93 €

4 giorni 44TP34013288112682437-15262.4Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: Nitto-Kohki (DELVO).

45.62 €

4 giorni 44TP54013288112699437-15342.5Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: Nitto-Kohki (DELVO).

45.62 €

4 giorni 44TP84013288112705437-15423Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: Nitto-Kohki (DELVO).

45.62 €

4 giorni 44TP104013288112712437-15513.1Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: Nitto-Kohki (DELVO).

46.93 €

4 giorni 44TP44013288113399437-17552.4Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: Nitto-Kohki (DELVO).

48.27 €

4 giorni 70TP84013288037091437-17635.4Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: Nitto-Kohki (DELVO).

48.27 €

4 giorni 70TP54013288035882437-18015.4Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: Nitto-Kohki (DELVO).

45.62 €

4 giorni 44TP64013288113498437-18102.6Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: Nitto-Kohki (DELVO).

48.26 €

4 giorni 64TP44013288113511437-18364.5Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: Nitto-Kohki (DELVO).

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Torx Type (Hexalobular) Shank diameter(mm) 4 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico