• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta Torx Plus®, uso HIOS (diametro gambo 4 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
135430
135431
135432
135433
135434
135435
135436
302400
302402
302403
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade tip size JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application

51.41 €

4 giorni TP14013288113146437-16402Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

51.41 €

4 giorni TP24013288113153437-16582Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

46.93 €

4 giorni TP34013288113160437-16662Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

44.10 €

4 giorni TP74013288113177437-16742.4Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

44.10 €

4 giorni TP84013288113184437-16822.7Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

44.10 €

4 giorni TP94013288113191437-16912.7Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

44.10 €

4 giorni TP104013288113207437-17042.8Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

44.10 €

4 giorni TP64013288113344437-17122.2Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

46.93 €

4 giorni TP44013288113351437-17212.1Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

44.10 €

4 giorni TP54013288113368437-17392.2Dedicated bit for Torx Plus® screws. Best for assembling electronic components etc.Applicable Manufacturers: HIOS etc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Torx Type (Hexalobular) Shank diameter(mm) 4 Overall Length(mm) 40
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico