• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Portapunte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
053870
053872
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features

36.34 €

5 giorni 774013288017574437-145339.2A universal bit holder. It has the "quick release chuck" function that allows the bit to be easily removed. Equipped with a built-in magnet ring.

31.73 €

5 giorni 524013288035158437-146125.6A universal bit holder. It has the "quick release chuck" function that allows the bit to be easily removed. Equipped with a built-in magnet ring.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Adapter Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function NA Insertion Angle(mm) 6.35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico