• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Adattatore per bussola flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSK-A3F
TSK-A4F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Insertion Angle
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features

11.21 €

4 giorni 9.5594975364160874439-686353This is compatible type for fixed / 10 degrees swing which is available with hand crank socket. It supports 18 V impact screwdriver. Its adapter is available with hand socket. There are 2 ways to use which are swinging by pulling and fixing by pushing.

11.28 €

4 giorni 12.7624975364160881439-689863This is compatible type for fixed / 10 degrees swing which is available with hand crank socket. It supports 18 V impact screwdriver. Its adapter is available with hand socket. There are 2 ways to use which are swinging by pulling and fixing by pushing.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Shaft measurements(mm) 6.35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico