• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Adattatore per bussola universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSK-A3U
TSK-A4U
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Insertion Angle
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features

18.02 €

Disponibile 4 giorni 9.5814975364160898439-687186This is compatible type of 30 degrees swing which is available with hand crank socket. It supports 18 V impact screwdriver. Its adapter is available with hand socket. It is suitable for tightening work on corners and edges.

24.22 €

4 giorni 12.7894975364160904439-6901101This is compatible type of 30 degrees swing which is available with hand crank socket. It supports 18 V impact screwdriver. Its adapter is available with hand socket. It is suitable for tightening work on corners and edges.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Shaft measurements(mm) 6.35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico