Codice articolo del costruttore: PCR3-66
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 365.23 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PCR3-66
Product Type | Tagliatubi | Cutting Capacity inch | 1 1/4~2 1/2(35~66) | Maximum Thickness of Steel(mm) | 3.8 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Thickness of Stainless Steel(mm) | 3.0 | JAN Code | 4989433759166 | Trusco Code | 436-8975 |
Mass(g) | 1750 | Features | The automatic feeder maintains a fixed feed (force), not using unnecessary force. Can cut at a handle swing angle of 8˚. Displays power when cutting in tight spaces. Can cut quickly and easily even in tight spaces due to its ratcheting mechanism. Made of a light-weight aluminum body with wear-resistant chrome plating surface processing. Uses a special thin blade, allowing for clean cuts. Blades are classified based on the applicable pipe, and are easy to distinguish at a glance. PCR3-35, and PCR3-66 can be used with a radius of rotation of 70 mm and 90 mm, respectively. | Standard replacement blade | PCRK-FS |
Si trova sulla pagina di Tagliatubi a cricchetto (per tubi in acciaio e acciaio inossidabile), il codice articolo è il seguente: PCR3-66.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCR3-66.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali