• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Macchina per inserimento tubi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PIM-200R

Codice componente
PIM-200R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Features Mass
(g)

626.26 €

4 giorni Insertable Pipes/Fittings: for VP Pipes, HIVP Pipes, Rubber Fittings, TS Fittings, T-type Ductile Cast Iron Pipes.One person can easily insert a pipe without damaging it. This model can be used for multiple sizes of pipes, which can be inserted in curved pipe joints, and they can be held by the detent mechanism until the adhesive is dry. Change the pipe holder so that it corresponds to each of the nominal diameters. To hold the pipe in place with the chain, the ratcheting handle is simply moved forward and backward.16000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Grippable Tube (O.D.)(mm) 89~216 Overall Length(mm) 600
Full height(mm) 170 Horizontal Width(mm) 270 Applicable Pipe O.D.(mm) 89~216
JAN Code 4953830250120 Trusco Code 254-2528

Si trova sulla pagina di Macchina per inserimento tubi, il codice articolo è il seguente: PIM-200R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PIM-200R.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico