Codice articolo del costruttore: CWTP-450
Marca: MCC CORPORATION
Prezzo: 115.21 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CWTP-450
Product Type | Chiave giratubi (Acciaio) | Grippable Tube (Nominal Size)(mm) | 25~50A | Grippable Tube (O.D.)(mm) | 13~50 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 456 | JAN Code | 4989065112391 | Trusco Code | 440-2138 |
Application | For tightening polyethylene pipe metal fitting for water supply (JWWA B 116), polyethylene pipe metal joint (PTC B 21) for water supply and distribution, carbon steel pipe for piping (SGP). | Features | Suitable for tightening polyethylene pipe metal fitting for water supply. Equipped with a ratchet mechanism. It is a newly designed special tooth that does not damage metal joints. | Mass(g) | 1300 |
Si trova sulla pagina di Polipropilene, il codice articolo è il seguente: CWTP-450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CWTP-450.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali