• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave per fascette di tubi sospese, bussola lunga

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HRL-1013

Codice componente
HRL-1013
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Features Mass
(g)

69.67 €

5 giorni For hexagon bolt/nut, etc., tightening.Wrench for tightening of suspending band, etc. Allows tightening in deep places. The handle tip is wrench of opposite side 12.320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Overall Length(mm) 155 Socket Across Flats Dimension(mm) 10X13
JAN Code 4989065109698 Trusco Code 440-2146

Si trova sulla pagina di Chiave per fascette di tubi sospese, bussola lunga, il codice articolo è il seguente: HRL-1013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRL-1013.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico