• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Macchina per inserimento tubi in PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIS-150
PIS-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Full height
(mm)
Horizontal Width
(mm)
Applicable Pipe O.D.
(mm)
JAN Code Trusco Code Application Features Mass
(g)

516.15 €

5 giorni 60512125089~1654989065106871367-2981For inserting PVC pipe.Highly rigid support beam and rack type product for easy insertion. Return is made easy by simply rotating the handle in the opposite direction.14300

581.21 €

4 giorni 70512826089~2164989065107007367-2999For inserting PVC pipe.Highly rigid support beam and rack type product for easy insertion. Return is made easy by simply rotating the handle in the opposite direction.18500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico