• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave con impugnatura

Chiave con impugnatura

Unique non-slip construction with excellent biting power in the lower jaw. Continuous biting and turning work can be done smoothly, increasing working speed. Pipe tightening, removal, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGP-210
TGP-280
TGP-370
TGP-550
TGP-720
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Application Features Mass
(g)

39.41 €

4 giorni 6~20A6~302104989999276756449-9701Pipe tightening, removal, etc.Unique non-slip construction with excellent biting power in the lower jaw. Continuous biting and turning work can be done smoothly, increasing working speed.400

47.74 €

4 giorni 6~25A6~362804989999276763449-9719Pipe tightening, removal, etc.Unique non-slip construction with excellent biting power in the lower jaw. Continuous biting and turning work can be done smoothly, increasing working speed.700

68.58 €

4 giorni 6~40A6~523704989999276770449-9727Pipe tightening, removal, etc.Unique non-slip construction with excellent biting power in the lower jaw. Continuous biting and turning work can be done smoothly, increasing working speed.1300

98.79 €

4 giorni 8~65A15~785504989999276787449-9735Pipe tightening, removal, etc.Unique non-slip construction with excellent biting power in the lower jaw. Continuous biting and turning work can be done smoothly, increasing working speed.2700

224.70 €

4 giorni 20~90A56~1107204989999276794449-9743Pipe tightening, removal, etc.Unique non-slip construction with excellent biting power in the lower jaw. Continuous biting and turning work can be done smoothly, increasing working speed.5300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Corner Wrench

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico