Tagliacavi / tagliacavi, lama in acciaio speciale, CC-0301/-02/-03

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CC-0301
CC-0302
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Cutting Capacity IV Line
(mm2)
JAN Code Trusco Code Mass (g)

95.65 €

1 Disponibile 6 giorni 465IV line 100 (O.D. 22)4989065102521117-60211650

178.14 €

1 Disponibile 6 giorni 760IV line 250 (O.D. 30)4989065102538117-60484100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features The blade is made of special purpose steel and the unique shape of the blade is designed for the target cutting material (cable). Application For cutting cables, annealed copper wire, and aluminum wire.

Supporto tecnico