• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cesoie per cavi, fili alimentati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZCC0201

Codice componente
ZCC0201
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass (g) Features Application

187.51 €

4 giorni 1150A design with insulating ability in mind. Can withstand voltages 7,000 V or lower.For cutting the various wires in general steel electrical construction, power-transmission line construction, transformer construction, soft copper wire, aluminum wires, communication, etc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 535 Cutting Capacity IV Line(mm2) IV line 100 (O.D. 22) JAN Code 4989065102606
Trusco Code 367-4011

Si trova sulla pagina di Cesoie per cavi, fili alimentati, il codice articolo è il seguente: ZCC0201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZCC0201.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico