• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Spellafili di grande diametro

(Merry) Spellafili di grande diametro

Can strip the middle or ends of thick electrical cables with ease. Made of aluminum and lightweight.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LW25

Codice componente
LW25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features

54.15 €

4 giorni 245Can be removed from the middle portion or the ends of thick electrical lines. Made of aluminum, and thus lightweight.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stripping Ability Range O.D. φ25 mm or Less/ Core diameter φ8 mm or More Overall Length(mm) 195 JAN Code 4953881433008
Trusco Code 400-5392

Si trova sulla pagina di (Merry) Spellafili di grande diametro, il codice articolo è il seguente: LW25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LW25.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico