Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VST25
Overall Length(mm) | 120 | Mass(g) | 260 | Conforming Wire | 0.25-2.6 mm single wire / 0.05-3.5 mm2 stranded wire |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4953881490230 | Trusco Code | 212-1697 | Features | Allows the stepless stripping of single wires and stranded wires. Cutting blade and dimensional guide have been equipped for greater convenience. Wires with the cross-sectional area of about 0.05-3.5 mm2 can be stripped without adjustment. |
Si trova sulla pagina di (Merry) Spellafili mini, il codice articolo è il seguente: VST25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VST25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali