• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

(Merry) Spellafili VA

(Merry) Spellafili VA

Supports Eco Wire with φ1.6 x 2-core wire, φ1.6 x 3-core wire, φ2.0 x 2-core wire and φ2.0 x 3-core wire. The thickness and hardness of the coating of Eco Wire vary slightly by manufacturer, but it can be cleanly removed by adjusting the blade using the adjustment screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VST80

Codice componente
VST80
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features

77.06 €

4 giorni It supports Eco Wire of ø1.6 x 2-core wire, ø1.6 x 3-core wire, ø2.0 x 2-core wire and ø2.0 x 3-core wire. The thickness and hardness of the coating of Eco Wire vary by manufacturers, but it can be cleanly removed by adjusting the blade using the adjustment screw.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 190 Mass(g) 380 Conforming Wire 1.6 mm (2-core, 3-core) / 2.0 mm (2-core, 3-core)
JAN Code 4953881490025 Trusco Code 364-9989

Si trova sulla pagina di (Merry) Spellafili VA, il codice articolo è il seguente: VST80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VST80.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico