• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Telaio per sega

Telaio per sega

The blade can be used both at a 55° angle and a vertical 0°, enabling compatibility with various types of work. Suitable for piping with iron pipes, steel angles, and polyvinyl pipes, as well as pipe cutting for electrical work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSF-250

Codice componente
TSF-250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Material/frame part Accessory Mass
(g)

27.68 €

4 giorni The blade can be used both at a 55° angle and a vertical 0°, enabling compatibility with various types of work. Suitable for piping with iron pipes, steel angles, and polyvinyl pipes, as well as pipe cutting for electrical work.Aluminum Die CastingBimetal Saw Blade 1 pc557

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Main Body Saw blade size(mm) 250 Overall Length(mm) 347
Included blade Bimetal Saw Blade 1 pc JAN Code 4989999269437 Trusco Code 445-6246

Si trova sulla pagina di Telaio per sega, il codice articolo è il seguente: TSF-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSF-250.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico