Precision Leader Pins - Straight / Helical Groove / Press-Fit Length Designation Type_Press-Fit Diameter・Length Designation Type-

Precision Leader Pins - Straight / Helical Groove / Press-Fit Length Designation Type_Press-Fit Diameter・Length Designation Type-
  • Sconto volumi elevati
Lama di ricambio per ARUSPER A (forbici da taglio sostituibili). [Dati tecnici] Lunghezza totale (mm): 150 Lunghezza lama (mm): 105 Spessore lama (mm): 4,2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

526-A-1

Codice componente
526-A-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.83 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Altro Overall Length(mm) 150 Blade Length(mm) 105
Blade thickness(mm) 4.2 JAN Code 4965280854001 Trusco Code 395-7675
Mass(g) 110 Material High Carbon Edge Steel

Si trova sulla pagina di Precision Leader Pins - Straight / Helical Groove / Press-Fit Length Designation Type_Press-Fit Diameter・Length Designation Type-, il codice articolo è il seguente: 526-A-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 526-A-1.

Supporto tecnico