"All Super H" (per fibre aramidiche)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

526H

Codice componente
526H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

530.00 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fresa per filettatura Overall Length(mm) 260 Blade Length(mm) 105
Blade thickness(mm) 4.3 JAN Code 4965280672407 Trusco Code 211-9072
Mass(g) 260 Features Shears made using "All Super" cemented carbide material alloy which was developed specifically for cutting aramid fibers, a difficult to cut material. Micro-edge (serrated blade) processed. Material Blade: Super HSS

Si trova sulla pagina di "All Super H" (per fibre aramidiche), il codice articolo è il seguente: 526H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 526H.

Supporto tecnico