"All Super Craft" (per fibre aramidiche)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CRAFT370

Codice componente
CRAFT370
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

239.22 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fresa per filettatura Overall Length(mm) 160 Blade Length(mm) 35
Blade thickness(mm) 2.6 JAN Code 4965280851000 Trusco Code 212-0542
Mass(g) 70 Features Small scissors made using "All Super" cemented carbide material alloy which was developed specifically for cutting aramid fibers, a difficult to cut material. Micro-edge (serrated blade) processed. Material Blade: Super HSS

Si trova sulla pagina di "All Super Craft" (per fibre aramidiche), il codice articolo è il seguente: CRAFT370.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRAFT370.

Supporto tecnico