"Long Craft" (lama diritta)

"Long Craft" (lama diritta)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 340H-T

Marca: ARS

Prezzo: 29.66

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

340H-T

Codice componente
340H-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.66 €

3 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fresa per filettatura Cutting Performance 0.8 Overall Length(mm) 190
Blade Length(mm) 65 Blade thickness(mm) 2.5 JAN Code 4965280668004
Trusco Code 001-3196 Mass(g) 65 Features Hard chrome plated with soft grip. Long blade type craft scissors (multipurpose type scissors).
Material Blade: High carbon blade steel

Si trova sulla pagina di "Long Craft" (lama diritta), il codice articolo è il seguente: 340H-T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 340H-T.

Supporto tecnico