• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 alle ore 14:00 (CEST) 26/5/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Forbici per artigianato (lama curva)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

360-M

Codice componente
360-M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Material

19.51 €

4 giorni 25The curved blade tip can cut the thread without damaging the cloth or mount. It is hard chrome plated. It has soft grip.Blade: High carbon blade steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Thread cutter Overall Length(mm) 125 Blade Length(mm) 30
Blade thickness(mm) 1.9 JAN Code 4965280672001 Trusco Code 395-7641

Si trova sulla pagina di Forbici per artigianato (lama curva), il codice articolo è il seguente: 360-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 360-M.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico