• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fabric Craft

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

500

Codice componente
500
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Material

30.83 €

4 giorni 100The blade slides easily and cuts fabric. Hard chrome plating. Soft grip.Blade: High carbon blade steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Thread cutter Overall Length(mm) 198 Blade Length(mm) 80
Blade thickness(mm) 2.9 JAN Code 4965280674005 Trusco Code 395-7659

Si trova sulla pagina di Fabric Craft, il codice articolo è il seguente: 500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 500.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico