• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cacciavite VDE a gambo sottile "Craft Form Plus"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
006440
006441
006442
006450
006451
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code Features

20.17 €

5 giorni Flathead (-)-3.5100181354013288160089431-74411,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. End shaft is thin and is excellent for work in narrow spaces.

23.24 €

4 giorni Flathead (-)-4100198354013288160102431-74591,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. End shaft is thin and is excellent for work in narrow spaces.

25.90 €

4 giorni Flathead (-)-5.5125223374013288160126431-74671,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. End shaft is thin and is excellent for work in narrow spaces.

25.29 €

4 giorni Phillips (+)No.1-80178324013288160140431-74751,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. End shaft is thin and is excellent for work in narrow spaces.

32.33 €

5 giorni Phillips (+)No.2-100205354013288160164431-74831,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. End shaft is thin and is excellent for work in narrow spaces.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Applicable Standards European Standards EN60900

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico