• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Family Deluxe colore bianco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

140DX-W

Codice componente
140DX-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Features Specifications Mass
(g)

26.84 €

4 giorni Blade: High carbon blade steelHard chrome plated.Cutting Capacity (Aluminum Sheet): 1.2 mm Cutting Capacity (Plastic Sheet): 1 mm Cutting Capacity (VCT): 1.25 mm2 X3 Cores130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 192 Blade Length(mm) 42 Blade thickness(mm) 3.5
JAN Code 4965280656087 Trusco Code 126-5351

Si trova sulla pagina di Family Deluxe colore bianco, il codice articolo è il seguente: 140DX-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 140DX-W.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico