• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cesoie per cavi (tipo robusto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

130DX-D

Codice componente
130DX-D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Features Specifications Mass
(g)

30.04 €

Disponibile 4 giorni Blade: High carbon blade steelSpecial blade angle designed specifically for electric work utilizes excellent sharpness and durability. Spring attachment makes work easy and smooth. Elastomer grips fit hands well and makes long hour work less tiring. Blade is made with hard chrome finish.Cutting Capacity: VCT 5.5 mm2 3 cores (AWG 10)135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 185 Blade Length(mm) 43 Blade thickness(mm) 3.5
JAN Code 4965280656094 Trusco Code 274-5097

Si trova sulla pagina di Cesoie per cavi (tipo robusto), il codice articolo è il seguente: 130DX-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 130DX-D.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico