• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cesoie per cavi (tipo standard)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

140DX-D

Codice componente
140DX-D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Features Specifications Mass
(g)

30.00 €

4 giorni Blade: High carbon blade steelSpecial blade angle designed specifically for electric work utilizes excellent sharpness and durability. Spring attachment makes work easy and smooth. Elastomer grips fit hands well and makes long hour work less tiring. Blade is made with hard chrome finish.Cutting Capacity: VCT 2 mm2 4 cores (AWG 14)130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 192 Blade Length(mm) 42 Blade thickness(mm) 3.5
JAN Code 4965280655059 Trusco Code 274-5101

Si trova sulla pagina di Cesoie per cavi (tipo standard), il codice articolo è il seguente: 140DX-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 140DX-D.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico