"Forbici Craft" (per mancini)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

330H-L

Codice componente
330H-L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Features Specifications Mass
(g)

22.00 €

4 giorni Blade: High carbon blade steelLeft handed craft scissors (multi-purpose). Soft grip. Hard chromium plated. Smoothly cuts anything from IV lines to thin aluminum, copper, and tin sheets, and hard materials such as plastic boards, as well as soft materials such as gauze.Cutting Capacity (Aluminum Sheet/Plastic sheet): 0.5 mm Cutting Capacity (VSF): 1.25 mm250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 160 Blade Length(mm) 40 Blade thickness(mm) 2.5
JAN Code 4965280665522 Trusco Code 327-8107

Si trova sulla pagina di "Forbici Craft" (per mancini), il codice articolo è il seguente: 330H-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 330H-L.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico