• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Braccio lungo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

380

Codice componente
380
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Features Specifications Mass
(g)

27.42 €

4 giorni Blade: High carbon blade steelThis is soft grip which does not cause fatigue of the hands. This product achieves light cutting, which distance between grip and blade tip is long. Hard chrome plating is applied.Cutting Capacity (Aluminum Sheet/Plastic Sheet): 0.7 mm Cutting Capacity (Cardboard): 1.2 mm64

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 195 Blade Length(mm) 40 Blade thickness(mm) 2.5
JAN Code 4965280665515 Trusco Code 001-3200

Si trova sulla pagina di Braccio lungo, il codice articolo è il seguente: 380.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 380.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico