"Forbici Craft" (uso generale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EG-330H-W
KG-330H-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color JAN Code Trusco Code

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni White4965280665508381-8985

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni Red/Black4965280665300381-8993

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 160 Blade Length(mm) 40 Blade thickness(mm) 2.5
Material Blade: High carbon blade steel Features Smoothly cuts everything from aluminum/copper/tin or other thin panels coming from IV lines, plastic panels, and other thick items, to gauze and other soft things. Advanced soft grip resists fatigue even during long work hours. Hard chrome plated. Accessory Cap and Name Seal with Excellent Water Resistance
Specifications Cutting Capacity (Aluminum Sheet/Plastic Sheet): 0.5 mm Cutting Capacity (VSF): 1.25 mm2 Mass(g) 50

Supporto tecnico