• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

"Art Sharp Craft" (lama curva)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

330S-M

Codice componente
330S-M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Features Specifications Mass
(g)

25.03 €

4 giorni Blade: Stainless steelSharp blade tip is optimal for detailed work like cutting plastic models, electric wires etc. The stainless steel scissors are resistant to rust. It is hard chrome plated. It has soft grip.Cutting ability (aluminum sheet): 0.3 mm, cutting ability (tinplate): 0.2 mm, cutting ability (plastic sheet): 0.3 mm45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 160 Blade Length(mm) 40 Blade thickness(mm) 2.4
JAN Code 4965280666000 Trusco Code 395-7616

Si trova sulla pagina di "Art Sharp Craft" (lama curva), il codice articolo è il seguente: 330S-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 330S-M.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico