Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
THS30018-5P |
THS30024-5P |
THS30032-5P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Teeth | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.94 € | 5 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 4989999268621 | 445-5835 | |
17.94 € | 5 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | 4989999268638 | 445-5843 | |
17.94 € | 5 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 9 giorni | 32 | 4989999268645 | 445-5851 |
Loading...
Application | Lavorazione del ferro / Acciaio inox | Nominal dimension(mm) | 300 | Material | Tipo bimetallico |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Sega per metalli larghezza 300mm | Overall Length(mm) | 313 | Thickness(mm) | 0.65 |
Details Type | 300 mm Wide | Material (saw) | Spring Steel | Quantity/Pack(sheet) | 5 |
Material (blade tip) | Bimetal HSS | Mass | 90 | Features | This product is a low-cost, dual metal hand saw. |
Application | For ironwork, stainless steel pipe laying, and electric construction pipe cutting. |
Configura
Proprietà di base
Number of Teeth
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali