• Attualmente le transazioni effettuate con carta di credito risultano problematiche. Se necessita di assistenza o ha delle domande, la preghiamo di contattare l'assistenza clienti MISUMI al numero +49 69 668173-0 o di inviarci un'email all'indirizzo sales@misumi-europe.com. Attualmente stiamo lavorando per risolvere il problema e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente. La ringraziamo per la sua pazienza.

Floor Curing Material Tight Guard【20 Pezzi per confezione】

Floor Curing Material Tight Guard

A covering sheet with a rubber-like flexibility for protecting floor surfaces securely and softly. Fits well even over a slight level difference that usually lifts sheet upwards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

000580

Codice componente
000580
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Material (Main Body) Mass
(g)
Amount Of Content

193.56 €

20 Pezzi per confezione

5 giorni It is a curing sheet with flexibility like rubber which firmly and gently adheres to the floor. It fits well even if the sheet is raised by some level difference.Polyethylene (PE)200001 Box (20 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Protective sheet Thickness(mm) 3 Width×Length(m) 1X2
Color Blue JAN Code 4560260216505 Trusco Code 438-7490
Amount Of Content 1 Box (20 Sheets)

Si trova sulla pagina di Floor Curing Material Tight Guard, il codice articolo è il seguente: 000580.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 000580.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

  • Best Board
    Best Board

    MF

    Prezzo standard 38.09 €

    Giorni spedizione: Preventivo

  • Diamond Board
    Diamond Board

    NICHIDAIKOGYO

    Prezzo standard 43.71 €

    Giorni spedizione: 5 giorni

Supporto tecnico