Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DW-504H
Codice componente |
---|
DW-504H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Mass (g) | Features | Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04 € | 5 giorni | 68 | It also supports electric screwdrivers equipped with lithium ion batteries. The screwdriver can be fixed with Velcro. | Polyester Canvas Velcro | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Cintura in dotazione | Product uses | Portautensili | Width(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 330 | JAN Code | 4937897051951 | Trusco Code | 432-6997 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.