The double slide system enables the mounting and removal of the tip to be done smoothly.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
TBH-B |
TBH-BK |
TBH-GN |
TBH-R |
TBHK-B |
TBHK-BK |
TBHK-GN |
TBHK-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Details Type | Overall Length (mm) | Collar | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features | Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.97 € | 5 giorni | - | 52 | Blue | 4989999240634 | 437-3774 | 25 | Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end. | Special Steel Elastomer Resin | 1 pc. | ||
8.51 € | 5 giorni | - | 52 | Black | 4989999240627 | 437-3766 | 25 | Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end. | Special Steel Elastomer Resin | 1 pc. | ||
7.97 € | 6 giorni | - | 52 | Green | 4989999240641 | 437-3782 | 25 | Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end. | Special Steel Elastomer Resin | 1 pc. | ||
7.97 € | 5 giorni | - | 52 | Red | 4989999240658 | 437-3791 | 25 | Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end. | Special Steel Elastomer Resin | 1 pc. | ||
9.17 € | 5 giorni | With Carabiner | 103 | Blue | 4989999240672 | 437-3812 | 33 | Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end. | Special Steel Elastomer Resin | 1 pc. | ||
9.17 € | 5 giorni | With Carabiner | 103 | Black | 4989999240665 | 437-3804 | 33 | Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end. | Special Steel Elastomer Resin | 1 pc. | ||
9.17 € | 5 giorni | With Carabiner | 103 | Green | 4989999240689 | 437-3821 | 33 | Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end. | Special Steel Elastomer Resin | 1 pc. | ||
9.17 € | 5 giorni | With Carabiner | 103 | Red | 4989999240696 | 437-3839 | 25 | Double-slide system enables smooth attachment/detachment of the end. | Special Steel Elastomer Resin | 1 pc. |
Loading...
Product uses | Portautensili | Insertion opening(mm) | 6.35 | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.