• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Holding Scissors

Holding Scissors

With a hold with which it is possible to cut and grip. Since the cutting grip is slim, can be used easily even in intricate locations. The blade tip has a sharp angle with good cutting depth, and since the blade is thick, the durability is excellent. The soft cushioning absorbs shock to the hand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS-77HB

Codice componente
TS-77HB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Material (blade) Material (Pole) Material (handle)

42.71 €

5 giorni 165With a hold (catch function) with which it is possible to cut and grip. Because the cutting grip is slim, it can be easily used even in intricate locations. The blade tip has a sharp angle with good cutting depth, and because the blade is thick, the durability is excellent. The soft cushion absorbs shocks to the hand.High Grade Carbon Blade Tool Steel, Non-Electrolytic Nickel PlatingPA+GFElastomer resin, PA + GF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trimming scissors Blade Length(mm) 45 Overall Length(mm) 190
JAN Code 4967645131048 Trusco Code 439-8734

Si trova sulla pagina di Holding Scissors, il codice articolo è il seguente: TS-77HB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS-77HB.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico