• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ultra Cut

Ultra Cut
  • Sconto volumi elevati

Easy-to-use and featuring a soft grip that prevents fatigue. Comes with a safety cap. Versatile shears that can be used for multiple purposes. Having saw-tooth blade can cut annealed wire (#18) etc without letting them escape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UCRI-06W

Codice componente
UCRI-06W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Material (blade) Material (handle) Material (Cap)

22.10 €

Disponibile 4 giorni 57Uses an easy to use non-tiring soft grip. With safety cap. All-purpose scissors. The serrated blades can cut annealed wire (no. 18) without difficulty.High Grade Carbon Blade Tool SteelSoft GripPP

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trimming scissors Blade Length(mm) 45 Overall Length(mm) 160
JAN Code 4967645110609 Trusco Code 439-8742

Si trova sulla pagina di Ultra Cut, il codice articolo è il seguente: UCRI-06W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCRI-06W.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico