Hose Reel Matching Hose (mm) 15x20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HLA-40N-Y
HSA-20N-G
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Compatible Hose Length (mm) Width×Depth×Height (mm) Color JAN Code Trusco Code Material Compatible Faucet Tap Outer Diameter
(mm)
Mass
(kg)

160.30 €

4 giorni 41000428×472×476Yellow4930510418766453-8013Frame/Drum: Steel (SPC) Hose: Polyvinyl Chloride (PVC)1513.3

99.31 €

4 giorni 21000352×429×405Green4930510418728453-8030Frame/Drum: Steel (SPC) Hose: Polyvinyl Chloride (PVC)157.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Watering tool Max Operating Pressure (MPa) 0.3 Compatible Hose (mm) Inner Diameter×Outer Diameter 15×20
Details Type With Hose / Aluminum Rubber Nozzle

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico